RAPIDO-A2
Power lathe chuck with jaw quick-change system
3-jaw power chuck with RAPIDO jaw quick-change system for manual or fully automated jaw changes completely without tools.
Beschreibung
Innovaties - uw voordelen
- Eenvoudig klauwensnelwisselsysteem
Insteltijden en kosten minimaliseren - Handmatig of volledig automatisch voor geselecteerde SCHUNK klauwplaten
Een zeer flexibel systeem op basis van de eisen van de klant - Hoge rondloopnauwkeurigheid bij snelklauwwissel
Niet opnieuw boren van reeds bewerkte klauwen - Zeer efficiënt spiehaaksysteem
Procesbetrouwbaar opspannen dankzij hoge opspankrachten - Geoptimaliseerd smeersysteem
Consistent hoge opspankrachten gegarandeerd - Geschikt voor extern en intern opspannen
Voor universeel en flexibel gebruik - Alle zijden van de functionele onderdelen zijn geslepen en gehard
Hoge concentriciteit en herhalingsnauwkeurigheid
Opties en speciale informatie
- Volledig automatiseerbare klemsnelwisseling zonder gereedschap
Met het RAPIDO snelwisselsysteem kunnen spanklauwen in enkele seconden worden verwisseld zonder dat er gereedschap aan te pas komt. De bekken kunnen handmatig of automatisch worden verwisseld in minder dan 60 seconden. Met name op het gebied van de getande klauwplaat biedt dit type klemwissel geheel nieuwe mogelijkheden om de klauwplaat snel en eenvoudig aan nieuwe klemtaken aan te passen. - Van de bestaande krachtbediende klauwplaten zijn bij deze nieuwe ontwikkeling de series ROTA NCO en ROTA NCF plus 2 in de maten 210, 260, 315 en 400 mm standaard uitgerust met het RAPIDO-A2 klemsnelwisselsysteem.