arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
Piastre di serraggio con NSE mikro

Piastre di serraggio con NSE mikro

Piastre di serraggio
Piastre di serraggio per micro applicazioni con moduli VERO-S NSE mikro come base per processi estremamente rapidi di riattrezzaggio di dispositivi di serraggio.

Avantages - Vos bénéfices

  • Conception extrêmement plate
    Élargit l'espace de travail de votre machine
  • Positionnement via cône court
    Procédé de montage très facile ayant une répétabilité < 0,005 mm
  • Système de course double breveté pour des forces de traction plus élevées
    Il en résulte un serrage extrêmement rigide sans vibrations
  • Turbo intégré par défaut
    Force de traction augmentée jusqu'à 300 %
  • Verrouillage enveloppant, autobloquant
    L'effort de plaquage est intégralement conservé même en cas de chute de pression
  • Les modules sont inoxydables et parfaitement étanches
    Longue durée de vie et sécurité de processus maximale

Options et informations particulières

  • VERO-S NSL mikro
    Modules de serrage 1 ou 2 voies pour le montage de toutes les palettes de serrage courantes, avec le calibre correspondant aux alésages.