arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
KSL 315 Podobné zobrazení

KSL 315

Konzolová deska

ID 814273

Příslušenství pro standardní ruční sklíčidla

Vlastnosti produktu:
  • Konzolová deska
  • Vhodné pro: ROTA-S plus 2.0 315-92
  • Strana sklíčidla: Z300
  • Fixování os: 20 H7
Technické údaje:
  • Délka: 410 mm
  • Průměr: 315 mm
  • Vlastní hmotnost: 20.5 kg
Lunghezza [mm] 410.0
La dimensione idonea del mandrino [mm] 315.0
Peso [kg] 20.5
Senza viti di fissaggio e senza dadi a T fissi

La fornitura comprende
Piastra consolle