PEB 50-34-12
Příslušenství pro standardní magnetickou upínací techniku
ID 1315226
Příslušenství pro standardní magnetickou upínací techniku
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- 12násobný pólový blok
- Rozměry: 350,5 x 110 x 34 mm
- Pólové pole: 12cestný (2 x 6)
- Tyčový závit: M8
- Vlastní hmotnost: 10.3 kg
Technické údaje
| Délka [mm] | 350.0 |
|---|---|
| Šířka [mm] | 110.0 |
| Výška [mm] | 34.0 |
| Vlastní hmotnost [kg] | 10.3 |
标配范围
磁极块,紧固螺钉