arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
PEB 50-34-4 图片仅供参考

PEB 50-34-4

标准磁力夹持技术的附件

ID 1311953

标准磁力夹持技术的附件

产品特性:
  • 4 路磁极块
技术参数:
  • 尺寸: 110 x 110 x 34 mm
  • 极磁场: 4 路 (2 x 2)
  • 极丝: M8
  • 重量: 3.2 kg
Délka [mm] 110.0
Šířka [mm] 110.0
Výška [mm] 34.0
Vlastní hmotnost [kg] 3.2

Rozsah dodávky
Pólové bloky, upevňovací šrouby