arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
VAS VC-SMPL 4/2 Illustrazione simile

VAS VC-SMPL 4/2

Accessori per tecnologia di serraggio a vuoto standard

ID 1543253

Accessori per tecnologia di serraggio a vuoto standard

Caratteristiche del prodotto:
  • Kit collegamento a vuoto
  • SMPL 400x300, SMPL 600x400
SMPL

SMPL

Piastra matrice modulare per il serraggio di pezzi piatti e pezzi con lato inferiore piatto.
Mostra serie
1487755
400 x 300 x 28 mm 
25 x 25 mm 
包含摩擦条带 
1487756
400 x 300 x 28 mm 
12.5 x 12.5 mm 
-
1487757
600 x 400 x 28 mm 
25 x 25 mm 
包含摩擦条带 
1487758
600 x 400 x 28 mm 
25 x 25 mm / 12.5 x 12.5 mm 
-