arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
GBG-6W 38-38-13

GBG-6W 38-38-13

Mordazas reversibles de 6 vías

ID 1632491

Plazo de entrega bajo petición
Aufsatzbacken Standard

Produktmerkmale:
  • 6fach Wendebacken grip
  • Für Pendel- und Adapterplatten
  • Schnittstelle 1: W-38
Seitenbeschaffung:
  • 1. Seite: Wolframcarbid beschichtet
  • 2. Seite: Grip
  • 3. Seite: Grip, Stufe 3 mm
  • 4. Seite: Grip, Stufe 8 mm
  • 5. Seite: Grip, Rund, Stufe 8 mm
  • 6. Seite: Grip, Rund
Technische Daten:
  • Abmessungen: 38,5 x 38,2 x 13 mm
  • Gewicht: 0.2 kg
Breite [mm] 38.5
Tiefe [mm] 38.2
Höhe [mm] 13.0
Gebinde Stück
Gewicht [kg] 0.2

Lieferumfang
Spanneinsatz, Befestigungsschraube