arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
PVF 32-15 Abbildung ähnlich

PVF 32-15

Zubehör Magnetspanntechnik Standard

Ident.-Nr. 422999

Zubehör Magnetspanntechnik Standard

Produktmerkmale:
  • Feste Polverlängerung PVF 32
  • Mit Durchgangsbohrung und Schraube M6.
  • Technologie: Quadratpol
Technische Daten:
  • Abmessungen: 30 x 30 x 15 mm
  • Polgewinde: M6
  • Für Polgröße: 32 x 32 mm
길이 [mm] 30.0
폭 [mm] 30.0
높이 [mm] 15.0
Ø D1 [mm] 10.0
Ø D2 [mm] 6.0

제공 범위
폴 연장기, 고정 나사