arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact cube danger download external_link facebook globeimage info instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus refresh rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
JGZ

JGZ

Universele grijper
Compacte, universele centrische drievingergrijper met T-sleufgeleiding en optimale prijs-/prestatieverhouding

Innovaties - uw voordelen

  • Een duidelijke focus op de essentie
    voor maximaal rendement
  • Stevige T-sleufgeleiding
    voor een nauwkeurige handling van verschillende werkstukken
  • Compacte afmetingen en laag gewicht
    voor minimale interferentiecontouren bij handling
  • Hoge maximale momenten mogelijk
    geschikt voor lange grijpvingers
  • Wig-haak ontwerp
    voor hoge krachtoverbrenging en gesynchroniseerd grijpen
  • Omvangrijke sensoraccessoires
    voor bewaking en besturing van de slagpositie
  • Bevestiging aan één grijperzijde in twee schroefrichtingen
    voor universele en flexibele montage van de grijper
  • Luchttoevoer via rechtstreekse aansluiting of schroefaansluiting zonder slang
    voor flexibele drukvoeding in alle geautomatiseerde systemen

Opties en speciale informatie

  • Variant voor behoud van grijpkracht AS/IS
    De mechanische versie met behoud van grijpkracht garandeert zelfs een minimale grijpkracht in geval van een drukval. In de AS/S-variant zorgt dit voor sluitkracht, in de IS-variant voor openingskracht.
  • De JGZ serie is bijzonder geschikt voor economische handlingoplossingen en onderscheidt zich door een uitstekende prijs-/prestatieverhouding.
  • Voedselveilige smering
    Het product bevat standaard smeermiddelen die geschikt zijn voor voedingsmiddelen. Er wordt niet volledig voldaan aan de eisen van EN 1672-2:2020. De relevante NSF-certificaten zijn beschikbaar op https://info.nsf.org/USDA/Listings.asp met behulp van de smeermiddelinformatie in de handleiding.