arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
TRIBOS-S HSK-F 63 Ø3/8 Illustrazione simile

TRIBOS-S HSK-F 63 Ø3/8"x75

Portautensili poligonali

ID 25001001

Disponibile su richiesta
Informati ora
Questo prodotto può essere richiesto solo online.
TRIBOS-S HSK-F 63 Ø3/8"x75, Portautensili
  • Portautensili poligonali
  • Serie: TRIBOS-S
  • Attacco portautensile: HSK-F 63
  • Diametro di serraggio: 3/8"
  • Lunghezza di proiezione: 75 mm
  • Concentricità: < 0,003 mm a 2,5 x D
  • Grado di bilanciatura: G2,5 a 25.000 giri/min o Umax< 1 gmm
  • Coppia min.: 20 Nm
Tecnologia Porta-ferramentas poligonais
Série TRIBOS-S
Interface do porta-ferramentas HSK-F 63
Padrão do porta-ferramentas DIN 69893-6
Diâmetro de fixação D1 3/8"
D2 [mm] 15.0
D3 [mm] 17.1
Comprimento de projeção L1 [mm]/[pol.] 75 mm / 3.0"
L2 [mm] 43.5
L4 [mm] 40.0
L5 [mm] 49.0
Min. torque [Nm] 20.0
Peso [kg] 0.65
Comprimentos padrão sim

Versão
Ideal para operações de corte de metal leve – considere as forças radiais
Design rotacionalmente simétrico

Precisão de concentricidade
< 0,003 mm a 2,5 x D

Grau de balanceamento
G2,5 a 25.000 rpm ou Umax < 1 gmm

Qualidade da haste da ferramenta
h6

Buchas de redução
Diâmetros de haste adicionais podem ser fixados usando buchas de redução

Portadores de dados
Furos para chips de dados de acordo com DIN 69893-6

Alterações do porta-ferramentas
Para trocas automáticas de porta-ferramentas

Parafuso de ajuste de comprimento
Sem parafuso de ajuste para ajuste de comprimento axial

Individual
Tamanhos adicionais e designs personalizados estão disponíveis mediante consulta