KSH3-F 200-Z-PM
Hydraulische klemkrachtblokken met 2 klauwen
IDnr. 1486549
Hydraulische klemkrachtblokken, standaard
Productkenmerken
Productkenmerken
- Klemkrachtblok met 2 klauwen
- Met vaste klauw
- Standaard slag
- Coördinaatgeslepen positioneringsgaten
- Pneumatische afvraging eindpositie
- Pneumatische contactdetectie
- Basisklemmen: Fijne vertanding en messing en groef
- Afmetingen: 200 x 200 x 95,2 mm
- Klemkracht bij max. bedrijfsdruk: 60 kN
- Slag per klem: 8 mm
- Max. klemhoogte: 100 mm
- Rondloopnauwkeurigheid: 0.01 mm
- Werkdruk: 10 - 60 bar
- Olieverbruik per dubbele slag: 150 cm³
- Sluit-/openingstijd: 1.3 s
- Gewicht: 24 kg
Technische gegevens
| Slag per klem [mm] | 8.0 |
|---|---|
| Klemkracht bij max. bedrijfsdruk [kN] | 60.0 |
| Min. werkdruk [bar] | 10.0 |
| Max. werkdruk [bar] | 60.0 |
| Rondloopnauwkeurigheid van spanner [mm] | 0.01 |
| Max. klemhoogte [mm] | 100.0 |
| Afstand H [mm] | 30.0 |
| Olieverbruik per dubbele slag [cm³] | 150.0 |
| Sluit-/openingstijd [s] | 1.3 |
| Gewicht [kg] | 24.0 |
Levering
Klemkrachtblok, bevestigingsschroeven voor systeemklemmen en klemkrachtblok, afdekpluggen, bevestigingsschroeven, spangleuven, gebruiksaanwijzing
Klemkracht
Klemkracht is de rekenkundige som van de afzonderlijke krachten die bij maximale druk op de klauwen optreden op afstand "H".
Hoogtetolerantie van de bankschroef
±0,04 mm.
Klemkrachtblokken met dezelfde hoogte zijn op verzoek verkrijgbaar.
Rondloopnauwkeurigheid
Resultaten van de spreiding van de eindstand na 100 opeenvolgende slagen
Onderhoud en reparatie
Voor het onderhoud van TANDEM-klemspanners moet ons speciaal vet LP 410 worden gebruikt (ID 0184213).