arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
ROTA-S plus 2.0 315-92 D6-VP2

ROTA-S plus 2.0 315-92 D6-VP2

手動旋盤チャック、ジョーユニット簡易交換付き

ID 819144

標準旋盤用手動チャック

特長:
  • 3-ジョー ウェッジバーチャック
  • ジョークイック・チェンジ システム
  • 貫通穴: 92 mm
  • スピンドル・ホルダー: ISO 702-2 Nr. 6
  • ジョーインターフェース: 傾斜セレーション
テクニカルデータ:
  • 片側ストローク: 9.8 mm
  • 歯ピッチ: 7 mm
  • 最大把持力: 180 kN
  • 最大トルク: 220 Nm
  • 最大回転速度: 3400 1/min
  • 重量: 64.7 kg
Spiltype ISO 702-2
Spilformaat Nr. 6
Vertanding Hoekvormige vertanding
Max. draaisnelheid [1/min] 3400.0
Max. opspankracht [kN] 180.0
Max. koppel [Nm] 220.0
Slag/klauw [mm] 9.8
Tandsteek [mm] 7.0
Hoogte H met flens [mm] 133.0
Gewicht [kg] 64.7

Levering
Klauwplaat, 1 set basisklauwen met bouten, klauwplaatmontageschroeven, activeringssleutel, oogbout en bedieningshandleiding