arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
SGWB-G5-B 65-57-27

SGWB-G5-B 65-57-27

リバーシブルジョーグリップ

N.º de identificação 1494304

システムジョー、標準

特長:
  • リバーシブルジョーグリップ、可動
  • クイックチェンジ ジョー
  • 適合タイプ: KSX-C2 125
テクニカルデータ:
  • 寸法: 65 x 57 x 27 mm
  • グリップステップ: 5 mm
  • 重量: 0.8 kg
幅 [mm] 65.0
奥行 [mm] 57.0
高さ [mm] 27.0
供給単位 個数
重量 [kg] 0.8

Material suministrado
Mordaza del sistema