arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
AGM-XY 063-P 類似のイラスト

AGM-XY 063-P

補正ユニット

ID 1582600

補正ユニット AGM-XY, サイズ: 063

  • 補正XY: ± 5 mm
  • 力 Fz 最大: 800 N
  • 力 Fd 最大: 1200 N
  • IP 保護等級: 20
補正XY [mm] ± 5
最大保持力でロックされる (Fx, Fy) [N] 2010.0
放射方向保持力の位置メモリー [N] 120.0
離脱力 [N] 4.0
最大距離移動力 Z [mm] 1000.0
最低作動圧力 [bar] 4.0
最大作動圧 [bar] 6.5
呼び作動圧力 [bar] 6.0
繰り返し精度 [mm] 0.03
ロボット側接続 ISO 9409-1-63-4-M6
ツール側接続 ISO 9409-1-63-4-M6
重量 [kg] 2.0
最低周囲温度 [°C] 5.0
最高周囲温度 [°C] 60.0
流体消費 [cm³] 16.0
クランプ位置記憶(単純作動)のための流体消費量 [cm³] 1.0
ロック時間 [s] 0.2
エア接続のロックと解除 M5
IP 保護等級 20
モーメント Mx 最大 [Nm] 55.0
トルク My 最大 [Nm] 55.0
モーメント Mz最大 [Nm] 45.0
力 Fx max. [N] 300.0
力 Fz 最大 [N] 800.0
動的最大モーメント Mx/My [Nm] 26.0
力 Fx 最大 動的 [N] 210.0
力 Fy 最大 動的 [N] 210.0
力 Fz 最大 動的 [N] 400.0
最大力 Fd [N] 1200.0
その他の技術データは schunk.com でご覧いただけます。

モデルシリーズに関する一般注意事項

厳しい環境条件
厳しい環境条件 (クーラント関連、鋳造屑および研削屑など) 下で使用すると、ユニットの製品寿命が大幅に短くなる可能性があり、この場合は保証の対象外となることにご注意ください。しかしながら、多くの場合シュンクがソリューションを見つけることも可能です。サポートについてはお気軽にお問い合わせください。

流体消費
ロックとアンロックの1サイクルあたりのエア消費量を示します