arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
AGM-WZ 063 Illustrazione simile

AGM-WZ 063

Unità di compensazione

ID 1591354

Unità di compensazione AGM-Z, Dimensioni: 063

  • Corsa di compensazione Z: 8 mm
  • Forza Fz max: 600 N
  • Forza Fd max.: 1200 N
  • Forza max. prodotta dalla molla: 125 N
  • Classe di protezione IP: 40
Corsa di compensazione Z [mm] 8.0
Angolo di compensazione [°] ± 5
Forza di bloccaggio pos. ritratta [N] 980.0
Forza di bloccaggio pos. estratta [N] 1300.0
Forza min. prodotta dalla molla [N] 80.0
Forza max. prodotta dalla molla [N] 125.0
Coppia di spunto senza pressione [Nm] 3.0
Coppia di bloccaggio (A+B) Mx, My [Nm] 30.0
Momento di attesa Mx, My bloccato centralmente (A+B) [Nm] 60.0
Coppia di bloccaggio Mx, pistone di controllo My (B) [Nm] 11.0
Momento di attesa Mx, pistone di controllo bloccato centralmente My (B) 0 – 6 bar [Nm] 16.0
Pressione d'esercizio min. [bar] 2.5
Pressione di esercizio max. [bar] 6.5
Pressione d'esercizio nominale [bar] 6.0
Regolazione min. rigidezza pressione d'esercizio [bar] 0.0
Regolazione max. rigidezza pressione d'esercizio [bar] 6.5
Precisione di ripetibilità [mm] 0.02
Ripetibilità angolare [°] 0.05
Collegamento lato robot ISO 9409-1-63-4-M6
Collegamento lato utensile ISO 9409-1-63-4-M6
Peso [kg] 4.1
Temperatura ambiente min. [°C] 5.0
Temperatura ambiente max. [°C] 60.0
Consumo di fluido [cm³] 47.0
Centraggio del consumo di fluido (A+B) [cm³] 18.0
Pistone di controllo del consumo di fluido (B) [cm³] 7.0
Tempo di estensione [s] 0.2
Tempo di rientro [s] 0.25
Tempo di bloccaggio [s] 0.08
Collegamenti dell'aria bloccati e sbloccati M5
Carico eccentrico massimo [mm] 300.0
Classe di protezione IP 40
Coppia statica max Mx/My [Nm] 55.0
Coppia statica max. Mz  [Nm] 55.0
Forza statica massima Fx/Fy [N] 500.0
Forza statica massima Fz [N] 600.0
Coppia dinamica max Mx/My [Nm] 20.0
Coppia dinamica max Mz [Nm] 40.0
Forza Fx massima dinamica [N] 220.0
Forza Fy massima dinamica [N] 220.0
Forza Fz massima dinamica [N] 300.0
Forza max. Fd [N] 1200.0
Ulteriori dati tecnici sono disponibili su schunk.com.

Informazioni generali sulla serie

Condizioni ambientali estreme
Tenere presente che l'impiego in condizioni ambientali estreme (ad es. nella zona del refrigerante, in presenza di pulviscolo di fusione o di rettifica) può ridurre notevolmente la durata di questi prodotti e invalidare la garanzia SCHUNK. In molti casi però abbiamo una soluzione pronta. Consultateci pure al riguardo.

Consumo di fluido
si riferisce al consumo d'aria per un ciclo di retrazione ed estensione

Sistema di guide
Guide a sfere

Monitoraggio
mediante interruttore magnetico o sensore induttivo di prossimità

Azionamento
pneumatico, tramite aria compressa filtrata secondo la norma ISO 8573-1:2010 [7:4:4].

Corpo
Lega di alluminio anodizzata dura, componenti funzionali in acciaio temprato

La fornitura comprende
Unità di compensazione nella variante ordinata, elementi per il collegamento meccanico e informazioni di sicurezza. Le istruzioni specifiche del prodotto si possono scaricare da schunk.com/downloads-manuals.

Garanzia
24 mesi