arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
SRU-plus 20-S-180-90 Illustrazione simile

SRU-plus 20-S-180-90

Attuatore rotante universale

ID 361350

Attuatore rotante universale SRU-plus, Dimensioni: 20, pneumatico, Variante con ammortizzatori: Velocità, Angolo di rotazione: 180 °, Possibilità di regolazione delle posizioni finali: 90 °, Posizione centrale: Nessuno

  • Numero dei passaggi fluidi: 0
  • Coppia: 3.4 Nm
Smorzamento nella posizione finale Elastomero smorzante
Angolo di rotazione [°] 180
Possibilità di regolazione delle posizioni finali [°] 90
Coppia [Nm] 3.4
Numero delle posizioni centrali Nessuno
Classe di protezione IP 67
Peso [kg] 1.24
Consumo fluidi (2x angolo nom.) [cm³] 60.0
Pressione d'esercizio nominale [bar] 6.0
Pressione d'esercizio min. [bar] 4.0
Pressione di esercizio max. [bar] 8.0
Diametro tubo flessibile di collegamento 6 x 3.9 x 1.05
Temperatura ambiente min. [°C] 5.0
Temperatura ambiente max. [°C] 60.0
Precisione di ripetibilità [°] 0.05
Lunghezza X [mm] 166.0
Larghezza Y [mm] 76.0
Altezza Z [mm] 47.0
Coppia My max. [Nm] 10.4
Forza assiale max. Fz max. [N] 800.0
Numero dei passaggi fluidi 0.0
Versione con velocità di smorzamento Sì
Classe di camera bianca ISO 14644-1 5
Classe camera bianca ISO 14644-1 1999
Tutte le unità sono disponibili anche in versione FKM. Consultateci pure al riguardo.

Algemene opmerkingen over de reeks

Rondloopnauwkeurigheid
wordt gedefinieerd als verdeling van de eindpositie voor 100 opeenvolgende cycli.

Tandwielpositie
wordt altijd getoond op de linker eindpositie. Het tandwiel draait vandaaruit naar rechts, kloksgewijs. De pijl geeft aan in welke richting het tandwiel draait.

Aansluitdiagram tandwielschroef
Bij het instellen van een zwenkhoek kleiner dan 90° moet de eindstop aan de linkerkant volledig naar binnen worden gedraaid. Dit betekent dat de linker eindpositie een schroefaansluitingsschema op het rondsel heeft dat 90° rechtsom is gedraaid in vergelijking met het hoofdaanzicht, dat een zwenkhoek van 180° toont.

Aangepaste rotatiehoek
Meer zwenkhoeken zijn op aanvraag leverbaar.

Koppel in de eindposities
Houd er rekening mee dat de laatste graden (ca. 2°) voor de eindpositie alleen kunnen worden benaderd met de kracht van een enkele aandrijfzuiger. Daarom beschikken dubbel aangedreven modules over slechts de helft van het nominale koppel in dit gebied. Een externe stop kan worden gebruikt om het volle koppel te leveren, zelfs in de eindposities.

Pad naar de pneumatische middenpositie
wordt uitgevoerd met slechts de helft van het nominale koppel.

Zwenktijd
is de rotatietijd van het tandwiel/de flens om de nominale rotatiehoek. Dit is exclusief de tijden voor klepomschakeling, het vullen van de slangen of de PLC-responstijden. Deze moeten bij het berekenen van de cyclustijden in acht worden genomen.

Standaardcondities
De getoonde technische gegevens hebben betrekking op een omgevingstemperatuur van 20 °C en een atmosferische druk.

Materiaal behuizing
Aluminium (geëxtrudeerd profiel)

Aandrijving
pneumatisch, met gefilterde perslucht conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4].

Werkingsprincipe
Tandheugelprincipe met dubbele zuiger

Levering
Stroomregelkleppen, centreerhulzen, O-ringen voor rechtstreekse aansluiting, montageschroeven (alleen SRU-plus 63), montage- en bedieningshandleiding met verklaring van de fabrikant

Garantie
24 maanden

Kenmerken levensduur
op verzoek