arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.

Porta-ferramentas de expansão hidráulica TENDO

O porta-ferramentas de expansão hidráulica mais durável do mercado

TENDO tem sido sinônimo de fixação de ferramentas de haste altamente precisa por muitas décadas. Com seus desenvolvimentos contínuos, essa tecnologia de fixação voltada para o futuro atende aos requisitos cada vez maiores da usinagem de precisão universal e exigente.
TENDO é adequado para todos os tipos de haste comuns. A grande variedade de produtos garante que teremos a solução certa para quase qualquer aplicação encontrada. O TENDO domina qualquer desafio - seja curto ou longo, espesso, fino e com contornos de interferência otimizados, para fresamento, afiação de ferramentas ou torneamento. As buchas de redução possibilitam faixas de fixação versáteis.

Nossa promessa de desempenho. Seus benefícios.

  • Máxima precisão de repetição e concentricidade de < 0,003 mm
  • Excelente amortecimento de vibração
  • Pré-ajuste de comprimento exato, axial ou radial
  • Configuração em segundos
  • TENDO é balanceado como padrão (G2,5 / 25.000 rpm)
  • 모든 필터
    결과 697개
    TENDO Silver

    TENDO Silver

    TENDO Silver proporciona uma entrada econômica no mundo da tecnologia de expansão hidráulica, oferecendo a melhor relação custo/benefício em fixação direta. Nove interfaces fazem do TENDO Silver um dispositivo de fixação preciso e confiável com contorno externo padronizado de acordo com DIN 69882-7.
    시리즈 보기
    TENDO E compact

    TENDO E compact

    O porta-ferramentas de expansão hidráulica TENDO E compact convence quando se trata de fresamento, furação, escareamento, usinagem de roscas e em aplicações HPC. E tudo isso com uma vida útil da ferramenta até 300% maior.
    A variante Dual Contact com afunilamento simultâneo e face de apoio plana fecha o espaço relacionado à interface entre o flange da ferramenta e a frente do fuso da máquina com a interface da face de apoio.
    시리즈 보기
    TENDO Slim 4ax

    TENDO Slim 4ax

    O SCHUNK TENDO Slim 4ax é um porta-ferramentas para usinagem axial e usinagem fina radial. É o único em sua classe que atende a todos os requisitos: contorno termorretrátil de acordo com DIN 69882-8, fácil manipulação, tempos de preparação curtos, vida útil longa da ferramenta, alta flexibilidade, bem como Plug & Work enquanto pode ser usado com lubrificação de quantidade mínima.
    A variante do TENDO Slim 4ax Cool Flow permite a refrigeração de periférico por canais de refrigeração na parede. O lubrificante de refrigeração é alimentado diretamente na aresta de corte da ferramenta.
    시리즈 보기
    TENDO Platinum

    TENDO Platinum

    TENDO "The original" é o porta-ferramentas de expansão hidráulica da SCHUNK. A extensa gama de 29 interfaces faz do porta-ferramentas TENDO um equipamento de precisão versátil, compatível com todos os fusos de máquinas-ferramenta padrão. Com contorno externo padronizado conforme DIN 69882-7.
    시리즈 보기
    TENDO Zero

    TENDO Zero

    O porta-ferramentas de expansão hidráulica TENDO Zero é o porta-ferramentas profissional para tolerâncias apertadas para escareamento, perfuração fina e perfuração de acabamento - ou sempre que a precisão de concentricidade perfeita seja essencial. Isso permite que até mesmo erros mínimos de excentricidade com ferramentas, montagens e fusos da máquina sejam compensados individualmente.
    시리즈 보기
    TENDO ES

    TENDO ES

    O TENDO ES com contorno de interferência zero é usado quando cada milímetro na sala de máquinas é importante. O porta-ferramentas de expansão hidráulica extremamente curto da SCHUNK é perfeitamente adequado para usinagem de peças grandes – mesmo em espaços confinados na sala de máquinas – e perfurações profundas.
    시리즈 보기
    TENDO LSS

    TENDO LSS

    O TENDO LSS supera os obstáculos colocados mesmo pelas tarefas mais complicadas, ao usinar nos ângulos mais estreitos e onde as peças são de difícil acesso. Graças à alta estabilidade e à rigidez radial oferecidas, o porta-ferramentas superfino é ideal para operações de usinagem de mandrilamento, escareamento, chanfro e fresamento de acabamento.
    시리즈 보기
    TENDO RLA

    TENDO RLA

    Quando o conjunto sensível de engrenagens é ajustado, esse minimizador de tempo de preparação oferece um posicionamento micropreciso para o comprimento da ferramenta. O parafuso de ajuste de comprimento está equipado com um batente dianteiro e traseiro.
    시리즈 보기
    TENDO Turn

    TENDO Turn

    Além de destaques como a faixa de fixação versátil usando buchas de redução, a precisão de concentricidade e repetibilidade de < 0,003 mm (inserto de fixação dupla DSE) e a fácil manipulação, TENDO Turn impressiona especialmente por seu amortecimento de vibração exclusivo. Isso ajuda você a obter excelentes superfícies de peças.
    시리즈 보기
    iTENDO²

    iTENDO²

    O iTENDO² é um porta-ferramentas inteligente, disponível em três variantes, que utiliza um sensor de aceleração próximo à peça para fornecer valores precisos de estabilidade para otimização do processo. A versão básica do iTENDO² pad envia dados sem fio para um tablet PC. O iTENDO² easy connect permite a integração na máquina com transmissão de dados para um sistema de monitoramento de processo por meio de uma interface analógica. A versão iTENDO² easy monitor oferece uma extensão de software para fácil monitoramento de processos com integração de máquinas.
    시리즈 보기