arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
BSWS-ABRM-PGZN-plus 80

BSWS-ABRM-PGZN-plus 80

죠(Jaw) 퀵 체인지 시스템

ID 1420852

죠 퀵 체인지 시스템 핑거 블랭크 BSWS-M-PGZN-plus, 크기: 80

  • Anzahl Stück pro Ident.-Nr.: 1
중량 [kg] 0.25
ID당 숫자 1.0
최소 주위 온도 [°C] 5.0
최대 주위 온도 [°C] 130.0
최대 허용 하중 회전력 My [Nm] 63.0
최대 허용 가능 포스 Fx [N] 1080.0
BSWS-BM은 ±0.05 mm로 높이가 동일하며 BSWS-A와 함께 탑죠의 교체 정도는 ±0.02 mm입니다.

시리즈에 관한 일반 참고 사항

로드 제한
핑거 길이, 포스, 가속/토크로부터 발생하는 로드에서 기인하는 로드의 최대 허용 모멘트를 초과해서는 안 됩니다. 동일한 사항이 최대 허용 가능 포스 Fx에 적용됩니다. 이와 별개로, 사용된 그리퍼의 최대 허용 가능 핑거 길이와 허용 가능 로드 값에 주의를 기울여야 합니다.

어댑터 핀 재료
강철

작동
툴 없이 손으로

보증
24개월

제공 범위
다른 수량으로 별도 제공되는 베이스와 어댑터, 안전 정보(제품별 설명서는 온라인에서 확인할 수 있음)