arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
PDSC M12-60

PDSC M12-60

Accessori sistemi di serraggio diretto dei pezzi, standard

ID 1398348

Accessori sistemi di serraggio diretto dei pezzi, standard

Caratteristiche del prodotto:
  • Vite di regolazione
  • Per il fissaggio dei perni di serraggio con un foro passante
Dati tecnici:
  • Diametro testa: 22.6 mm
  • Filetto : M12
  • Lunghezza delle viti: 60 mm
  • Peso: 0.1 kg
Průměr hlavy [mm] 22.6
Závit M12
Délka šroubu [mm] 60.0
Vlastní hmotnost [kg] 0.1

Rozsah dodávky
Seřizovací šroub