arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
SBK 130 Ilustração semelhante

SBK 130

Castanhas de sobrepor macias em ângulo, feitas de aço

ID 135100

SBK 130, Castanhas de sobrepor macias em ângulo, feitas de aço

Características do produto:
  • Serração: Língua e sulco
  • Largura da ranhura: 13 mm
  • Largura do caminho: 8 mm
  • Unidade de entrega: 1 kit = 3 peças
Ferramentas:
  • Descubra outras castanhas de sobrepor correspondentes em diferentes dimensões! Clique em "Ferramentas" e use nosso localizador rápido de mordentes.
Grupo de produtos Castanhas de sobrepor macias em ângulo, feitas de aço
Serração Língua e sulco
Largura do slot N [mm] 13.0
Largura da guia S [mm] 8.0
Largura B [mm] 30.0
Altura H [mm] 45.0
Altura H1 [mm] 42.5
Altura H2 [mm] 38.0
Comprimento L [mm] 60.0
Espaçamento do furo a [mm] 33.5
Parafusos M12
Material Aço 16MnCr5 adequado para endurecimento externo
m/conjunto [kg] 1.36