NSE-E mini 90-IN-V1
Módulos de fixação eletromecânicos
N.º de identificação 1324404
Módulo de fixação padrão
Características do produto:
Características do produto:
- Proteção anti-rotação bidirecional 90°
- Monitoramento indutivo das posições da corrediça de fixação
- Dimensões: Ø90 x 86 mm
- Força de tração: 1.5 kN
- Tempo de fechamento/abertura: 1 s
- Precisão de repetição: < 0.005 mm
- Unidade de comando de tensão operacional: 24 V DC
- Peso: 1.7 kg
Detalhes técnicos
| Dimensões | Ø90 x 86 mm |
|---|---|
| Diâmetro [mm] | 90.0 |
| Força de tração [kN] | 1.5 |
| Consumo de energia [W] | 30.0 |
| Voltagem da rede [V DC] | 24.0 |
| Precisão de repetição [mm] | < 0.005 |
| Tempo de fechamento/abertura [s] | 1.0 |
| Peso [kg] | 1.7 |
Escopo de fornecimento
Módulo de fixação, parafusos de montagem, parafuso de fixação, tampas de cobertura, cabo de conexão, sensores de proximidade indutivos, manual de operação; sem pinos de fixação, sem pinos de indexação