arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
OPUS-H3 200-86 Illustrazione simile

OPUS-H3 200-86

Cilindro di serraggio cavo

ID 1360393

Versione standard del cilindro di serraggio

Caratteristiche del prodotto:
  • Cilindro di serraggio cavo
  • Foro passante: 86 mm
Dati tecnici:
  • Corsa del pistone: 34 mm
  • Superficie del pistone: 197 cm²
  • Forza di trazione a 45 bar: 88 kN
  • Quantità di olio di trafilamento: 5 l/min
  • Pressione di esercizio max.: 45 bar
  • Numero di giri max.: 4500 1/min
  • Peso: 27 kg
Numero di giri max. [1/min] 4500.0
Superficie del pistone [cm²] 197.0
Corsa del pistone [mm] 34.0
Foro passante [mm] 86.0
Pressione max. [bar] 45.0
Forza di trazione a 45 bar [kN] 88.0
Quantità di olio di trafilamento [l/min] 5.0
Momento di inerzia [kgm²] 0.13
Consumo di energia  [kW] 1.9
Peso [kg] 27.0