MPZ
Garra para pequenos componentes
Garra autocentrante de 3 dedos pequena com castanhas base guiadas em ranhuras em T
설명
Vantagens – Seus benefícios
- Guia da ranhura em T
para preensão precisa em cargas de alto momento - Monitoramento da posição do dedo
também possível via FPS - Fornecimento de ar através de conexão direta sem mangueira ou conexões a parafuso
para fornecimento de pressão flexível em todos os sistemas automatizados - Dimensões compactas
para contornos de interferência mínima no manuseio
Opções e informações especiais
- Versão de manutenção da força de preensão AS/IS
A versão de manutenção da força de preensão mecânica garante uma força de preensão mínima, mesmo em caso de queda de pressão. Na versão AS/S atua como força de fechamento, na versão IS como força de abertura. - Versão FPS para sensor de posição flexível
Esta versão está preparada para uso com o sensor de posição flexível FPS, e permite o monitoramento de várias posições de preensão. - Lubrificação de grau alimentício
O produto contém lubrificantes compatíveis com alimento por padrão. Os requisitos da EN 1672-2:2020 não são totalmente atendidos. Os certificados NSF relevantes estão disponíveis em https://info.nsf.org/USDA/Listings.asp usando as informações sobre lubrificantes no manual de operação.