TRIBOS-S SRE SO 36
Reductor abierto en el lateral
ID 206090
TRIBOS-S SRE SO 36, Reductor abierto en el lateral
- Para diámetro de sujeción: Ø25
- Longitud L1: 45 mm
Información técnica
| For clamping diameter | Ø25 |
|---|---|
| D2 [mm] | 36.0 |
| L1 [mm] | 45.0 |
| Weight [kg] | 0.32 |