arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
CELSIO JIS-BT 50 Ø10x200 유사 그림

CELSIO JIS-BT 50 Ø10x200

열 수축 툴홀더

ID 208572

CELSIO JIS-BT 50 Ø10x200, 툴홀더
  • 열 수축 툴홀더
  • 시리즈: CELSIO
  • 툴홀더 인터페이스: JIS-BT 50
  • 클램핑 지름: 10 mm
  • 투영 길이: 200 mm
  • 흔들림 정확도: DIN 69882-8에 따라 클램핑 보어에서 측정 시 ≤ 0.003 mm
  • 밸런싱 등급: G2.5 @ 25,000 RPM 또는 Umax < 1 gmm
  • 최소 토크: 70 Nm
기술 열 수축 툴홀더
시리즈 CELSIO
툴홀더 인터페이스 JIS-BT 50
툴홀더 표준 DIN ISO 7388-2 JD/JF
클램핑 지름 D1 10 mm
D2 [mm] 32.0
D6 [mm] 24.0
투영 길이 L1 [mm]/[인치] 200 mm / 7.9"
L2 [mm] 42.0
L3 [mm] 10.0
L4 [mm] 162.0
G M8x1
최소 토크 [Nm] 70.0
중량 [kg] 3.8
냉각수 방수

흔들림 정확도
DIN 69882-8에 따라 클램핑 보어에서 측정 시 ≤ 0.003 mm

밸런싱 등급
G2.5 @ 25,000 RPM 또는 Umax < 1 gmm

툴 섕크 품질
h6

데이터 캐리어
데이터 캐리어용 보어를 옵션으로 이용 가능

툴홀더 변경
자동화 툴홀더 변경을 위해

냉각수 공급
ISO 7388 JD/JF에 따른 냉각제 공급
JF형 보어는 수송을 위해 밀폐됩니다.

길이 조정 나사
축방향 길이 조절을 위한 조정 나사 있음

밸런싱 나사
밸런싱 나사용 나사산 포함

개별
요청 시 추가 크기 및 맞춤형 디자인 사용 가능