arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
LDM

LDM

Módulo lineal universal
Eixo linear universal com perfil em X duplo, motor linear e guia de roletes

Vantagens – Seus benefícios

  • Quase sem peças de desgaste
    Para longa vida útil e confiabilidade do sistema
  • Sem folga mecânica entre os componentes de acionamento
    para comportamento de resposta flexível e alta precisão de posicionamento
  • Baixas oscilações e alta força de retenção
    para tempos de posicionamento mais curtos e estabilidade de processo
  • Motor integrado e sistema de medição no eixo
    minimiza a interferência de contornos e requisitos de espaço
  • Pode ser equipado com sistema de medição de curso absoluto
    Menos esforço de programação e economia de tempo no comissionamento e na operação
  • Alta dinâmica para tempos de ciclo mais curtos
    portanto, uma alta produtividade é alcançada
  • Muitas variantes diferentes possíveis, por exemplo, corrediças longas
    para otimização especial exatamente na sua aplicação
  • Freio de retenção pneumático opcional como trava de haste
    para confiabilidade do processo durante o tempo de inatividade do sistema
  • Dispositivos de segurança certificados opcionalmente de acordo com SIL2/PLd
    com as interfaces HIPERFACE® e DRIVE-CliQ para aplicações com altos padrões na área de segurança de máquinas

Opções e informações especiais

  • Sistema de transdutor modular
    O atuador linear (semelhante à ilustração) está disponível com três sistemas de medição de curso diferentes. O sistema de medição de curso incremental possui uma interface de 1Vss. Os sistemas de medição de curso absoluto estão disponíveis opcionalmente com as interfaces: HIPERFACE® ou DRIVE-CLiQ.
  • Freio de retenção pneumático
    Opcionalmente, o atuador linear está disponível com freio de retenção. Este freio de retenção é acionado pneumaticamente. Sua função é ativada em um estado não ventilado. O freio de retenção é usado para manter a posição do eixo linear em uma condição sem corrente.
  • Versão do eixo compatível
    O perfil do eixo também pode receber suporte adicional. Ao usar cargas úteis altas, isso mantém a flexão ao mínimo e oferece outra opção de montagem.
  • Outras corrediças do motor
    O eixo linear pode ser equipado com várias corrediças do motor ativo. Isso permite versäoes especiais e soluções de eixo personalizadas.
  • Sistema de codificador certificado
    Os sistemas de encoder com as interfaces HIPERFACE® (opcional) e DRIVE-CLiQ são certificados de acordo com SIL2/PLd. Isso significa que mesmo aplicações exigentes com altos requisitos na área de segurança de máquinas podem ser implementadas. Entre em contato conosco para mais informações.
  • NOVO: versão com lubrificação compatível com alimentos (H1G)
    mediante consulta como uma solução para uma entrada fácil em tecnologia médica, automação de laboratório, indústria farmacêutica e alimentícia. Os requisitos da EN 1672-2:2020 não são totalmente atendidos.