arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
SGS-F 125-110-50

SGS-F 125-110-50

Ganasce in acciaio

ID 430097

Ganasce base, standard

Caratteristiche del prodotto:
  • Ganascia in acciaio, fissa
  • Viti incl.
  • Adatto per: KSG 125
Dati tecnici:
  • Dimensioni: 125 x 110 x 50 mm
  • Peso: 4.9 kg
Larghezza [mm] 125.0
Profondità [mm] 110.0
Altezza [mm] 50.0
Fascio Pezzo
Peso [kg] 4.9

La fornitura comprende
Ganascia base, viti di fissaggio delle ganasce