Las prensas de sujeción electromecánicas de SCHUNK tienen el sistema electrónico totalmente integrado en la prensa, lo que los convierte en una alternativa energéticamente eficiente a los prensas de sujeción neumática. Las prensas de sujeción también permiten controlar la fuerza de sujeción, la posición de sujeción y la posición de apertura, así como la detección de la posición de la mordaza. Esto hace que las prensas sean ideales para su uso en la automatización de procesos de fabricación.
Nuestro compromiso de calidad. Las ventajas para usted.
Agarre eficiente energéticamente
Alto rendimiento
Mantenimiento completo de la fuerza de sujeción en estado sin tensión
Integración sencilla en el sistema de control de la máquina
Posibilidad de integración en casi todos los sistemas de bus de campo
Todos los filtros
Filtrar
Fuerza de sujeción a la máxima presión de trabajo [kN]
Morsas com acionamento eletromecânico de 2 mordentes, com eletrônica integrada e interface IO-Link As morsas acionadas oferecem monitoramento integrado da posição do mordente e podem ser operadas completamente sem sistema hidráulico ou pneumático.
Morsas com acionamento eletromecânico de 3 mordentes com eletrônica integrada e interface IO-Link As morsas acionadas oferecem monitoramento integrado da posição do mordente e podem ser operadas completamente sem sistema hidráulico ou pneumático.