ROTA NCD 132-32 Z100-SV90°
Chuck automático de 3 garras con orificio de paso
ID 832200
Este producto es un producto antiguo.
Plato automático para torno estándar con paso de barra
Propiedades del producto:
Propiedades del producto:
- Plato con barra de cuña de 3 mordazas
- Paso de barra: 32 mm
- Portahusillo: Z100
- Interfaz de garras: 1/16" x 90° Nut 10H7
- Carrera por mordaza: 3 mm
- Carrera del pistón: 14 mm
- Fuerza máx. de sujeción: 45 kN
- Fuerza de accionamiento máxima: 25 kN
- Revoluciones máx.: 7500 1/min
- Peso: 6.3 kg
Información técnica
| 스핀들 유형 | - |
|---|---|
| 스핀들 크기 | Z100 |
| 톱니 | 1/16" x 90° |
| 최대 회전 속도 [1/min] | 7500.0 |
| 최대 클램핑 포스 [kN] | 45.0 |
| 최대 구동력 [kN] | 25.0 |
| 스트로크/죠 [mm] | 3.0 |
| 피스톤 스트로크(H) [mm] | 14.0 |
| 관성의 모멘트 [kgm²] | 0.02 |
| 중량 [kg] | 6.3 |
체결력 RPM 도표
체결력 RPM 도표
- Eje X:
- n [min-1]
- Eje Y:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHB-FR 130
- red
-
SWB-FR 132
- yellow
-
FR-AL 130
- green
-
최소한의 체결력(Fspmin 33%) 필요