arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
ROTA NCD 500-165 A11-SV90°

ROTA NCD 500-165 A11-SV90°

Chuck automático de 3 garras con orificio de paso

ID 832261

Plato automático para torno estándar con paso de barra

Propiedades del producto:
  • Plato con barra de cuña de 3 mordazas
  • Paso de barra: 165 mm
  • Portahusillo: ISO 702-1 Nr. 11
  • Interfaz de garras: 3/32" x 90° Nut 25,5H7
Datos técnicos:
  • Carrera por mordaza: 7.5 mm
  • Carrera del pistón: 33 mm
  • Fuerza máx. de sujeción: 240 kN
  • Fuerza de accionamiento máxima: 120 kN
  • Revoluciones máx.: 2800 1/min
  • Peso: 232 kg
Spindeltyp ISO 702-1
Spindelgröße Nr. 11
Verzahnung 3/32" x 90°
Max. Drehzahl [1/min] 2800.0
Max. Spannkraft [kN] 240.0
Max. Betätigungskraft [kN] 120.0
Hub/Backe [mm] 7.5
Kolbenhub (H) [mm] 33.0
Trägheitsmoment [kgm²] 8.24
Eigenmasse [kg] 232.0