ROTA NCK plus 165-45 A5-SV60°
Chuck automático de 3 garras con orificio de paso
ID 807211
Este producto ha sido descatalogado y ya no está disponible.
Productos alternativos:
Plato automático para torno estándar con paso de barra
Información sobre la retirada:
Información sobre la retirada:
- Fecha de fin de venta: 2023-06-30
- Plato de gancho en cuña de 3 mordazas
- Paso de barra: 45 mm
- Portahusillo: ISO 702-1 Nr. 5
- Interfaz de garras: 1,5 mm x 60° Nut 12H7
- Carrera por mordaza: 2.75 mm
- Carrera del pistón: 12 mm
- Fuerza máx. de sujeción: 57 kN
- Fuerza de accionamiento máxima: 22 kN
- Revoluciones máx.: 6000 1/min
- Peso: 13 kg
Información técnica
| Type de broche | ISO 702-1 |
|---|---|
| Taille de broche | Nr. 5 |
| Denture | 1.5 mm x 60° |
| Vitesse de rotation max. [1/min] | 6000.0 |
| Force de serrage max. [kN] | 57.0 |
| Force d'actionnement max. [kN] | 22.0 |
| Course/mors [mm] | 2.75 |
| Course du piston (H) [mm] | 12.0 |
| Moment d'inertie [kgm²] | 0.051 |
| Poids [kg] | 13.0 |
Diagramme de la force de serrage/vitesse de rotation
Diagramme de la force de serrage/vitesse de rotation
- Eje X:
- n [min-1]
- Eje Y:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHB 165
- red
-
SWB 165
- yellow
-
SHB-J 60
- purple
-
KM-WB 66
- green
-
Force de serrage minimale requise Fspmin 33%