ROTA NCK plus 210-52 Z170-SV60°
Chuck automático de 3 garras con orificio de paso
ID 807220
Este producto ha sido descatalogado y ya no está disponible.
Productos alternativos:
Plato automático para torno estándar con paso de barra
Información sobre la retirada:
Información sobre la retirada:
- Fecha de fin de venta: 2023-06-30
- Plato de gancho en cuña de 3 mordazas
- Paso de barra: 52 mm
- Portahusillo: ISO 702-4 Nr. 6 (Z170)
- Interfaz de garras: 1,5 mm x 60° Nut 14H7
- Carrera por mordaza: 3.7 mm
- Carrera del pistón: 16 mm
- Fuerza máx. de sujeción: 84 kN
- Fuerza de accionamiento máxima: 34 kN
- Revoluciones máx.: 4800 1/min
- Peso: 20.5 kg
Información técnica
| 스핀들 유형 | ISO 702-4 |
|---|---|
| 스핀들 크기 | Nr. 6 (Z170) |
| 톱니 | 1.5 mm x 60° |
| 최대 회전 속도 [1/min] | 4800.0 |
| 최대 클램핑 포스 [kN] | 84.0 |
| 최대 구동력 [kN] | 34.0 |
| 스트로크/죠 [mm] | 3.7 |
| 피스톤 스트로크(H) [mm] | 16.0 |
| 관성의 모멘트 [kgm²] | 0.13 |
| 중량 [kg] | 20.5 |
체결력 RPM 도표
체결력 RPM 도표
- X-as:
- n [min-1]
- Y-as:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHB 210
- red
-
SWB 200
- yellow
-
SHB-J 80
- purple
-
KM-WB 88
- green
-
최소한의 체결력(Fspmin 33%) 필요