arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
ROTA NCK plus 210-52 Z170-SV90°

ROTA NCK plus 210-52 Z170-SV90°

Chuck automático de 3 garras con orificio de paso

ID 807225

Plato automático para torno estándar con paso de barra

Información sobre la retirada:
  • Fecha de fin de venta: 2023-06-30
Propiedades del producto:
  • Plato de gancho en cuña de 3 mordazas
  • Paso de barra: 52 mm
  • Portahusillo: ISO 702-4 Nr. 6 (Z170)
  • Interfaz de garras: 1/16" x 90° Nut 17H7
Datos técnicos:
  • Carrera por mordaza: 3.7 mm
  • Carrera del pistón: 16 mm
  • Fuerza máx. de sujeción: 84 kN
  • Fuerza de accionamiento máxima: 34 kN
  • Revoluciones máx.: 4800 1/min
  • Peso: 20.5 kg
Tipo di mandrino ISO 702-4
Dimensioni del mandrino Nr. 6 (Z170)
Dentatura 1/16" x 90°
Numero di giri max. [1/min] 4800.0
Forza di serraggio max. [kN] 84.0
Forza di azionamento max [kN] 34.0
Corsa/griffa [mm] 3.7
Corsa del pistone (H) [mm] 16.0
Momento di inerzia [kgm²] 0.13
Peso [kg] 20.5