ROTA TB-LH 630-325 Z510-SV90°
Chuck automático de 3 garras neumático con sistema de doble carrera
ID 818026
Este producto ha sido descatalogado y ya no está disponible.
Plato automático neumático estándar
Información sobre la retirada:
Información sobre la retirada:
- Fecha de fin de venta: 2023-06-30
- Plato de gancho en cuña de 3 mordazas
- Sistema de carrera doble
- Paso de barra: 325 mm
- Portahusillo: Z510
- Interfaz de garras: 3/32" x 90° Nut 30H7
- Carrera por mordaza: 25.4 mm
- Carrera rápida para mordaza: 16.9 mm
- Carrera de fijación para mordaza: 8.5 mm
- Fuerza de sujeción máx. de 6 bar: 280 kN
- Presión de accionamiento máx.: 3 - 8 bar
- Revoluciones máx.: 900 1/min
- Peso: 505 kg
Información técnica
| Tipo de husillo | - |
|---|---|
| Tamaño del husillo | Z510 |
| Dentado | 3/32" x 90° |
| Revoluciones máx. [1/min] | 900.0 |
| Fuerza de sujeción máx. (a 6 bar) [kN] | 280.0 |
| Presión de trabajo mín. [bar] | 3.0 |
| Presión de trabajo máx. [bar] | 8.0 |
| Carrera/mordaza [mm] | 25.4 |
| Carrera rápida/mordaza [mm] | 16.9 |
| Carrera de sujeción/mordaza [mm] | 8.5 |
| Consumo de aire/carrera de mordaza a 6 bar [l] | 54.1 |
| Momento de inercia [kgm²] | 35.1 |
| Peso [kg] | 505.0 |
夹持力-RPM 图
夹持力-RPM 图
- Eje X:
- n [min-1]
- Eje Y:
- Fsp [kN]
- brown
-
SP-HB 630
- red
-
SP-WB 630
- green
-
所需的最小夹持力 Fspmin 33%