ROTA TB 400-140 Z310-SV90°
Chuck automático de 3 garras neumático
ID 818001
Este producto ha sido descatalogado y ya no está disponible.
Plato automático neumático estándar
Información sobre la retirada:
Información sobre la retirada:
- Fecha de fin de venta: 2023-06-30
- Plato de gancho en cuña de 3 mordazas
- Paso de barra: 140 mm
- Portahusillo: Z310
- Interfaz de garras: 3/32" x 90° Nut 25,5H7
- Carrera por mordaza: 7 mm
- Fuerza de sujeción máx. de 6 bar: 180 kN
- Presión de accionamiento máx.: 3 - 8 bar
- Revoluciones máx.: 1700 1/min
- Peso: 155 kg
Información técnica
| Tipo di mandrino | - |
|---|---|
| Dimensioni del mandrino | Z310 |
| Dentatura | 3/32" x 90° |
| Numero di giri max. [1/min] | 1700.0 |
| Forza max. di serraggio (a 6 bar) [kN] | 180.0 |
| Pressione d'esercizio min. [bar] | 3.0 |
| Pressione di esercizio max. [bar] | 8.0 |
| Corsa/griffa [mm] | 7.0 |
| Consumo d'aria per ogni corsa a 6 bar [l] | 18.4 |
| Momento di inerzia [kgm²] | 4.6 |
| Peso [kg] | 155.0 |
Diagramma forza di serraggio/numero di giri
Diagramma forza di serraggio/numero di giri
- Eje X:
- n [min-1]
- Eje Y:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHB 400
- red
-
SWB 400
- green
-
Forza di serraggio minima richiesta Fspmin 33%