arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
ROTA THW 500-128 A11-GBK

ROTA THW 500-128 A11-GBK

Chuck automático de 3 garras con cambio rápido de garras para cilindro de carrera estándar

ID 800061

Plato automático para torno con sistema de cambio rápido de mordazas estándar

Información sobre la retirada:
  • Fecha de fin de venta: 2023-06-30
Propiedades del producto:
  • Plato con barra de cuña de 3 mordazas
  • Sistema de cambio rápido de garras
  • Paso de barra: 128 mm
  • Portahusillo: ISO 702-1 Nr. 11
  • Interfaz de garras: Dentado recto
Datos técnicos:
  • Carrera por mordaza: 9 mm
  • Paso del dentado: 7 mm
  • Carrera del pistón: 30 mm
  • Fuerza máx. de sujeción: 240 kN
  • Fuerza de accionamiento máxima: 133 kN
  • Revoluciones máx.: 2200 1/min
  • Peso: 216 kg
Tipo de husillo ISO 702-1
Tamaño del husillo Nr. 11
Dentado Dentado recto
Revoluciones máx. [1/min] 2200.0
Fuerza máx. de sujeción [kN] 240.0
Fuerza de accionamiento máxima [kN] 133.0
Carrera/mordaza [mm] 9.0
Paso del dentado [mm] 7.0
Carrera del pistón (H) [mm] 30.0
Momento de inercia [kgm²] 8.7
Peso [kg] 216.0