CELSIO JIS-BT 40 Ø20x200
Portaherramientas térmico
ID 208537
CELSIO JIS-BT 40 Ø20x200, Portaherramientas
- Portaherramientas térmico
- Serie: CELSIO
- Interfaz del portaherramientas: JIS-BT 40
- Diámetro de sujeción: 20 mm
- Longitud de proyección: 200 mm
- Concentricidad: ≤ 0,003 mm medida en el orificio de sujeción (de acuerdo con DIN 69882-8).
- Calidad de equilibrado: G2.5 a 25.000 rpm o Umáx. < 1 gmm
- Par de apriete mín.: 450 Nm
Información técnica
| 기술 | 열 수축 툴홀더 |
|---|---|
| 시리즈 | CELSIO |
| 툴홀더 인터페이스 | JIS-BT 40 |
| 툴홀더 표준 | DIN ISO 7388-2 JD/JF |
| 클램핑 지름 D1 | 20 mm |
| D2 [mm] | 42.0 |
| D6 [mm] | 33.0 |
| 투영 길이 L1 [mm]/[인치] | 200 mm / 7.9" |
| L2 [mm] | 53.0 |
| L3 [mm] | 10.0 |
| L4 [mm] | 173.0 |
| G | M16x1 |
| 최소 토크 [Nm] | 450.0 |
| 중량 [kg] | 2.6 |
| 냉각수 방수 | 예 |
흔들림 정확도
DIN 69882-8에 따라 클램핑 보어에서 측정 시 ≤ 0.003 mm
밸런싱 등급
G2.5 @ 25,000 RPM 또는 Umax < 1 gmm
툴 섕크 품질
h6
데이터 캐리어
데이터 캐리어용 보어를 옵션으로 이용 가능
툴홀더 변경
자동화 툴홀더 변경을 위해
냉각수 공급
ISO 7388 JD/JF에 따른 냉각제 공급
JF형 보어는 수송을 위해 밀폐됩니다.
길이 조정 나사
축방향 길이 조절을 위한 조정 나사 있음
밸런싱 나사
밸런싱 나사용 나사산 포함
개별
요청 시 추가 크기 및 맞춤형 디자인 사용 가능