ER 25 P CAT 40x4"
Collet chuck de precisión ER
ID 1349018
ER 25 P CAT 40x4", Portaherramientas
- Collet chuck de precisión ER
- Serie: Collet chuck de precisión ER
- Interfaz del portaherramientas: CAT 40
- Longitud de proyección: 101.6 mm
- Concentricidad: ≤ 0,003 mm a 2,5 x DLa concentricidad de ≤0,003 mm a 2,5 x D con el uso de la pinza de precisión ER y un par de giro determinado
- Calidad de equilibrado: G2.5 a 25.000 rpm o Umáx. < 1 gmm
Información técnica
| Tecnologia | Porta-pinça de precisão ER |
|---|---|
| Série | Porta-pinça de precisão ER |
| Interface do porta-ferramentas | CAT 40 |
| Padrão do porta-ferramentas | ASME B5.50 |
| Tamanho de fixação ER | ER 25 |
| Diâmetro de fixação mín. D1 [mm] | 1.0 |
| Máx. diâmetro de aperto D1 [mm] | 16.0 |
| D2 [mm] | 44.0 |
| D3 [mm] | 44.0 |
| Comprimento de projeção L1 [mm]/[pol.] | 101,6 mm / 4.0" |
| Comprimento de projeção L1 [mm] | 101.6 |
| L4 [mm] | 24.0 |
| L5 [mm] | 82.5 |
| Peso [kg] | 1.59 |
| Com vedação do fluido de refrigeração | sim |
Precisão de concentricidade
≤ 0,003 mm a 2,5 x D
A precisão de concentricidade de ≤ 0,003 mm a 2,5 x D ao usar a pinça de precisão ER e um torque definido
Grau de balanceamento
G2,5 a 25.000 rpm ou Umax < 1 gmm
Portadores de dados
Furo para suporte de dados como opção
Alterações do porta-ferramentas
Para trocas automáticas de porta-ferramentas
Fornecimento de lubrificante de refrigeração
Fornecimento de lubrificante de refrigeração de acordo com ASME B5.50
Furos para formulário AF são selados para transporte
Parafuso de ajuste de comprimento
Sem parafuso de ajuste para ajuste de comprimento axial
Escopo de fornecimento
Inclui porca de aperto
Individual
Tamanhos adicionais e designs personalizados estão disponíveis mediante consulta