ROTA-M flex 2+2 400 Z380-SV90°
Chuck de compensación de 4 mordazas flexible
ID 1407684
Plato para torno manual estándar
Propiedades del producto:
Propiedades del producto:
- Chuck de compensación de 4 mordazas
- Compensación céntrica de las mordazas opuestas
- Portahusillo: ISO 702-4 Nr. 15 (Z380)
- Interfaz de garras: 1/16" x 90° Nut 21H7
- Carrera por mordaza: 14.5 mm
- Carrera de compensación por mordaza: 7.9 mm
- Fuerza máx. de sujeción: 150 kN
- Par de giro máx.: 200 Nm
- Revoluciones máx.: 1500 1/min
- Peso: 125 kg
- Cuando se utiliza la sujeción con 2 mordazas se requiere adicionalmente una tapa de bloqueo para bloquear un par de mordazas
Información técnica
| Tipo de husillo | ISO 702-4 |
|---|---|
| Tamaño del husillo | Nr. 15 (Z380) |
| Dentado | 1/16" x 90° |
| Revoluciones máx. [1/min] | 1500.0 |
| Fuerza máx. de sujeción [kN] | 150.0 |
| Par de giro máx. [Nm] | 200.0 |
| Carrera/mordaza [mm] | 14.5 |
| Compensación de carrera/mordaza [mm] | 7.9 |
| Peso [kg] | 125.0 |
Diagrama de RPM, en función de la fuerza de sujeción
Diagrama de RPM, en función de la fuerza de sujeción
- Eje X:
- n [min-1]
- Eje Y:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHB 250/4
- red
-
SWB 250/4
- yellow
-
SWB-AL 250/4
- green
-
Fuerza de sujeción mínima requerida Fspmin 33 %
Material suministrado
Chuck, tuercas en forma de T, o tornillos de fijación para las mordazas superiores, tornillos de montaje del chuck, llave de sujeción, tornillo de cáncamo, manual de instrucciones; sin mordazas superiores, sin cubierta de bloqueo