arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
Tecnología de sujeción de piezas septiembre 2024

ROTA-ML flex 2+2: ahora aun más plano, más ligero y mejor

El chuck manual de 4 mordazas ROTA-ML flex 2+2 de SCHUNK ha tenido un completo lavado de cara. El resultado: es más plano, más ligero e incluso más flexible. SCHUNK presentará la versión revisada por primera vez en AMB, la feria internacional de la metalurgia 2024 celebrada en Stuttgart.
Imagen del producto SCHUNK - ROTA-ML flex 2+2 El chuck de compensación de 4 mordazas ROTA-ML flex 2+2 es hasta un 40 % más ligero que la versión anterior, pero también mucho más resistente.

Con el ROTA-ML flex 2+2 con compensación central, SCHUNK incluye desde 2020 en su cartera un chuck manual de bajo mantenimiento con el que se pueden sujetar de forma precisa y eficiente casi todas las geometrías de piezas (redondas, cúbicas o geométricamente irregulares), en centros de fresado y torneado. Su concepto de accionamiento patentado presenta una carrera de compensación especialmente grande, de 12 mm por mordaza. Con este nuevo diseño, SCHUNK vuelve a mejorar considerablemente el chuck manual.

Hasta un 40 % más ligero

Con un lavado de cara del diseño a partir de los 500 milímetros de diámetro, el experto en portaherramientas y sistemas de sujeción estacionarios ha reducido la altura del chuck hasta un 30 %. Esto también reduce el peso en la entrada hasta un 40 %. La menor masa no solo permite mayores velocidades de la mesa, sino también el procesado seguro de piezas incluso más grandes y pesadas. Esto aumenta la variedad de posibles aplicaciones con un solo chuck y mejora la eficacia en los procesos de maquinado.

La placa base revisada del chuck también garantiza mayor flexibilidad. Los chucks pueden así montarse rápida y fácilmente en casi cualquier mesa de máquina.

Bajo mantenimiento gracias al concepto de sellado

Se han conservado las juntas especiales de las guías. Evitan el enjuague de la grasa y la pérdida gradual de la fuerza de sujeción. Esto garantiza un funcionamiento preciso del chuck, incluso con fuerzas de sujeción reducidas. Un concepto de sellado patentado protege la cinemática de accionamiento contra el polvo y las virutas, garantizando así una mayor fiabilidad del proceso e intervalos de mantenimiento más largos. Además, un pasador indicador en cada mordaza señala el mejor rango de sujeción para una sujeción segura de la pieza.

SCHUNK ofrece el chuck manual flexible en ocho tamaños con diámetros que van de 260 mm a 1200 .