PCFC-12-A
Unidad de compensación
ID 1453546
Este producto ha sido descatalogado y ya no está disponible.
Unidad de compensación PCFC, Tamaño: 12, neumática
- Trayecto de compensación Z: 12 mm
- Fuerza Fz máx.: 85 N
- Fuerza Fd máx.: 18 N
Información técnica
| Trayecto de compensación Z [mm] | 12.0 |
|---|---|
| Fuerza de compensación mín. [N] | 18.0 |
| Fuerza de compensación máx. [N] | 85.0 |
| Peso [kg] | 3.54 |
| Presión de compensación mín. [bar] | 1.0 |
| Presión de compensación máx. [bar] | 4.1 |
| Compensación de la fuerza del peso | integrada |
| Retraer la compensación de conexión neumática | 10 mm |
| Desplegar la compensación de conexión neumática | 10 mm |
| Conexión para purga de aire | 4 mm |
| Interfaz de comunicación | RS-485 |
| Temperatura ambiente mín. [°C] | 5.0 |
| Temperatura ambiente máx. [°C] | 35.0 |
| Diámetro D [mm] | 152.4 |
| Altura Z [mm] | 115.4 |
Las válvulas de control proporcional requeridas adicionalmente para la compensación de la gravedad deben ser proporcionadas por el cliente.
Dimensiones y cargas máximas
Dimensiones y cargas máximas
Las fuerzas indicadas muestran la carga máxima.
Información general sobre la serie
Condiciones ambientales
Tenga en cuenta que la unidad no es adecuada para su uso en un área donde haya líquido de refrigeración o líquidos de corte.
Montaje
en el brazo del robot o como unidad estacionaria
Accionamiento
neumático, mediante aire comprimido filtrado (<5 µm, seco) y no aceitado
Garantía
24 meses