NSL turn 450-3
Estaciones de sujeción
ID 471450
Este producto ha sido descatalogado y ya no está disponible.
Obtenga más información y póngase en contacto aquí.
Productos alternativos:
Estación de sujeción estándar
Información sobre la retirada:
Información sobre la retirada:
- Sustituido por: 1323582
- NSE plus 138 triple
- Sistema con resorte - Apertura neumática
- Para aplicaciones giratorias en centros de fresado/torneado
- Función turbo
- Dimensiones: Ø450 x 75 mm
- Fuerza de tracción con turbo: 75 kN
- Presión de accionamiento: 6 bar
- Revoluciones máx.: 2000 1/min
- Concentricidad: < 0.02 mm
- Peso: 50 kg
Información técnica
| Diámetro [mm] | 450.0 |
|---|---|
| Fuerza de tracción con turbo [kN] | 75.0 |
| Presión de desbloqueo [bar] | 6.0 |
| Concentricidad [mm] | < 0.02 |
| Revoluciones máx. [1/min] | 2000.0 |
| Peso [kg] | 50.0 |
Material suministrado
Estación de sujeción, perno de centrado de Ø 50, pernos de ajuste para ranura 14, tornillos de fijación, tuercas en forma de T, acoplamiento de sellado G1/8, tornillos de cáncamo M12, manual de instrucciones