arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
KSC grip 80-130

KSC grip 80-130

Tornillo de banco de sujeción básico

ID 432713

Prensa estándar de sujeción céntrica

Información sobre la retirada:
  • Fecha de fin de venta: 2023-06-30
  • Sustituido por: 1514206
Propiedades del producto:
  • Con mordazas de agarre reversibles
Datos técnicos:
  • Dimensiones: 80 x 130 x 78 mm
  • Anchura de la mordaza: 80 mm
  • Fuerza máx. de sujeción: 25 kN
  • Par de giro máx.: 90 Nm
  • Peso: 4 kg
Largeur de l'étau de serrage [mm] 80.0
Largeur du mors [mm] 80.0
Force de serrage max. [kN] 25.0
Couple de rotation max. [Nm] 90.0
Poids [kg] 4.0

Etendue de la livraison
Serreur, mors réversible - Grip et notice d'utilisation ; sans clé dynamométrique