arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
KSP plus-BWM

KSP plus-BWM

Prensas de sujeción por fuerza neumática con sistema de cambio rápido de mordazas
Prensa de sujeción de 2 mordazas de accionamiento neumático con sistema de cambio rápido de mordazas para adaptaciones extremadamente rápidas a nuevas tareas de sujeción.

Ventajas y beneficios

  • Bloques de sujeción por fuerza con gancho en cuña de precisión para las más altas exigencias de calidad.
    Permite obtener excelentes resultados de maquinado
  • Diseño de baja altura
    Más de 10.000 unidades vendidas del chuck para torno ROTA-S plus de SCHUNK.
  • Contorno exterior optimizado
    Para la mejor accesibilidad lateral y un excelente desprendimiento de las virutas
  • Diseño cuadrado
    Ideal para el mecanizado por 6 caras, con dos dispositivos de sujeción en máquinas de 4 ejes
  • Alto grado de eficacia del sistema de gancho en cuña
    Sujeción con seguridad en el proceso gracias a las elevadas fuerzas de sujeción
  • Sistema de lubricación optimizado
    Garantiza altas fuerzas de sujeción de forma permanente
  • Sistema de cambio rápido de garras
    Ajuste rápido y fácil a las nuevas tareas de sujeción
  • Excelente apoyo de las mordazas, gracias a las guías muy largas de las mordazas base.
    Ofrece altas fuerzas de sujeción y una larga vida útil
  • Todos los lados de los componentes funcionales están templados y pulidos
    Garantiza una larga vida útil

Opciones e información especial

  • Las TANDEM KSP plus-BWM de SCHUNK son prensas de sujeción por fuerza de accionamiento neumático y autocentrado con sistema de cambio rápido de mordazas Funcionan con una presión de sistema de hasta 9 bar. Gracias al sistema de cambio rápido de garras, las prensas de sujeción por fuerza pueden adaptarse a nuevas tareas de sujeción en cuestión de segundos. Esto ahorra mucho tiempo de preparación.