arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
KSP-F plus 160

KSP-F plus 160

Prensa de sujeción neumática central y sujeción a mordazas fijas

ID 405310

Prensas de sujeción neumática en versión estándar

Información sobre la retirada:
  • Fecha de fin de venta: 2023-12-31
  • Sustituido por: 1409350
Propiedades del producto:
  • Con mordaza fija
  • Carrera estándar
  • Versión estándar
Datos técnicos:
  • Dimensiones: 160 x 160 x 82,2 mm
  • Fuerza máx. de sujeción: 45 kN
  • Carrera por mordaza: 6 mm
  • Altura máx. de la mordaza: 60 mm
  • Precisión de repetición: 0.02 mm
  • Presión de trabajo máx.: 9 bar
  • Peso: 11 kg
单指行程 [mm] 6.0
夹持力 [kN] 45.0
最大压力 [bar] 9.0
虎钳重复精度 [mm] 0.02
最大卡爪高度 [mm] 60.0
6 bar 时每个双行程的耗气量 [cm³] 3900.0
闭合/张开时间 [s] 0.4
重量 [kg] 11.0

标配范围
夹持力模块、固定螺钉、盖塞、夹持套筒、装配螺钉 、操作手册