arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
KSP plus 250

KSP plus 250

Prensa de sujeción neumática central y sujeción a mordazas fijas

ID 405500

Prensas de sujeción neumática en versión estándar

Información sobre la retirada:
  • Fecha de fin de venta: 2023-12-31
  • Sustituido por: 1409281
Propiedades del producto:
  • Sujeción autocentrante
  • Carrera estándar
  • Versión estándar
Datos técnicos:
  • Dimensiones: 250 x 250 x 98,2 mm
  • Fuerza máx. de sujeción: 55 kN
  • Carrera por mordaza: 5 mm
  • Altura máx. de la mordaza: 150 mm
  • Precisión de repetición: 0.03 mm
  • Presión de trabajo máx.: 6 bar
  • Peso: 32 kg
Carrera por mordaza [mm] 5.0
Fuerza de sujeción* [kN] 55.0
Presión máx. admisible [bar] 6.0
Repetibilidad de la prensa [mm] 0.03
Altura máx. de la mordaza [mm] 150.0
Consumo de aire por carrera doble a 6 bar [cm³] 10600.0
Tiempo de cierre/apertura [s] 1.0
Peso [kg] 32.0

Scope of delivery
Clamping force block, mounting screws, cover plugs, clamping sleeves, fitting screws, operating manual