NSE-T plus 138
Módulos de sujeción
ID 471076
Este producto ha sido descatalogado y ya no está disponible.
Productos alternativos:
Módulo de sujeción estándar
Información sobre la retirada:
Información sobre la retirada:
- Sustituido por: 1313726
- Sistema con resorte - Apertura neumática
- Función turbo
- Dimensiones: Ø138 x Ø110 x 60 mm
- Fuerza de retracción:: 6 kN
- Fuerza de tracción con turbo: 20 kN
- Presión de accionamiento: 6 bar
- Precisión de repetición: < 0.005 mm
- Peso: 3.7 kg
Información técnica
| Diameter [mm] | 138.0 |
|---|---|
| Pull-down force [kN] | 6.0 |
| Pull-down force with turbo [kN] | 20.0 |
| Unlocking pressure [bar] | 6.0 |
| Repeat accuracy [mm] | < 0.005 |
| Weight [kg] | 3.7 |
Scope of delivery
Clamping module, O-rings Ø 9 x 1.5, cover caps, fastening screws, operating manual