arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
Co-act EGP-C 64-N-N-FCRXID Similar a la imagen

Co-act EGP-C 64-N-N-FCRXID

Gripper colaborativo para piezas pequeñas

ID 1441948

Gripper colaborativo para piezas pequeñas Co-act EGP-C, Tamaño: 64, eléctrico, Compatible con robot : FANUC CRX-10iA, CRX-10iA/L, Brida del robot: Brida estándar

  • Carrera por mordaza: 10 mm
  • Fuerza de agarre mín.: 65 N
  • Fuerza de agarre máx.: 230 N
  • Suministro de energía: 24 V
  • Corriente máxima total: 2 A
  • Temperatura ambiente máx.: 55 °C
Compatible con robot FANUC CRX-10iA, CRX-10iA/L
Brida del robot Brida estándar
Sensores integrados sí, inductivo en dos direcciones
Longitud X [mm] 125.5
Anchura Y [mm] 86.4
Altura Z [mm] 149.2
Carrera por mordaza [mm] 10.0
Fuerza de agarre mín. [N] 65.0
Fuerza de agarre máx. [N] 230.0
Fuerza mín. por mordaza [N] 32.5
Fuerza máx. por mordaza [N] 115.0
Peso recomendado de la pieza [kg] 1.15
Longitud máxima admisible de los dedos [mm] 80.0
Peso máx. admisible por dedo [kg] 0.24
Precisión de repetición [mm] 0.02
Tiempo de cierre [s] 0.49
Tiempo de apertura [s] 0.49
Peso [kg] 1.11
Temperatura ambiente mín. [°C] 5.0
Temperatura ambiente máx. [°C] 55.0
Clase de protección IP 30
Conector/final de cable M8
Longitud del cable [mm] 90.0
Voltaje nominal [V] 24.0
Corriente nominal [A] 0.15
Corriente máx. [A] 2.0
Sistema electrónico de control integrada
Señal digital de potencia Número de entradas digitales 2.0
Número de salidas digitales 2.0
Momento Mx máx. [Nm] 3.5
Momento My máx. [Nm] 6.0
Momento Mz máx. [Nm] 9.0
Máx. fuerza axial Fz máx. [N] 250.0

Información general sobre la serie

Fuerza de agarre
Es la suma aritmética de las fuerzas de agarre que actúan en cada mordaza, en la distancia P (véase la ilustración) Para más información, consulte la descripción funcional detallada.

Longitud de las garras
Se mide desde la superficie de referencia como la distancia P en dirección al eje principal.

Precisión de repetición
se define como la variación de la posición final en 100 ciclos de carrera consecutivos.

Peso de la pieza
El peso recomendado de la pieza, se calcula en el agarre por fuerza, con un coeficiente de rozamiento de 0.1 y un factor de seguridad de 2, para evitar el deslizamiento de la pieza por la aceleración gravitatoria. En el agarre por forma, se obtienen pesos admisibles bastante más elevados. Para más información, consulte el manual de instrucciones y de montaje.

Tiempos de cierre y apertura
son tiempos de movimiento puros de las mordaza base, sin los dedos de pinza específicos de la aplicación. Los tiempos de reacción del PLC no están incluidos en los tiempos anteriores y deben tenerse en cuenta para el cálculo de los tiempos de ciclo.

Principio de funcionamiento
Principio de piñón/cremallera

Material de la carcasa
Poliamida con aditivo de fibra de vidrio

Material de las mordazas base
Acero

Accionamiento
Servoeléctrico, mediante servomotor DC sin escobillas

Garantía
Ver manual de instrucciones y de montaje

Características de la vida útil
a petición

Material suministrado
Paquete de accesorios con placa de adaptación, material de montaje y llave de cubo hexagonal, manual de instrucciones y montaje con declaración de conformidad, certificado del fabricante e información de seguridad