DPG-plus 240-2-EX
ID 1315296
- 죠당 스트로크: 17 mm
- 폐쇄력: 5850 N
- 개방력: 6185 N
- 최대 주위 온도: 90 °C
기술 세부 정보
| Zdvih na čelist [mm] | 17.0 |
|---|---|
| Zavírací síla [N] | 5850.0 |
| Otevírací síla [N] | 6185.0 |
| Uzavírací síla (u prstů o délce 0 mm) [N] | 6110.0 |
| Otevírací síla (u prstů o délce 0 mm) [N] | 6454.0 |
| Vlastní hmotnost [kg] | 11.5 |
| Doporučená hmotnost obrobku [kg] | 29.25 |
| Objem válce na dvojitý zdvih [cm³] | 650.0 |
| Min. provozní tlak [bar] | 2.5 |
| Max. provozní tlak [bar] | 8.0 |
| Jmenovitý provozní tlak [bar] | 6.0 |
| Min. tlak vnitřního ofuku [bar] | 0.2 |
| Max. tlak vnitřního ofuku [bar] | 0.5 |
| Doba zavření [s] | 0.6 |
| Doba otevření [s] | 0.6 |
| Max. přípustná délka prstu [mm] | 200.0 |
| Max. přípustná hmotnost jednoho prstu [kg] | 7.0 |
| Třída ochrany IP | 67 |
| Min. okolní teplota [°C] | 5.0 |
| Max. okolní teplota [°C] | 90.0 |
| Opakovatelná přesnost [mm] | 0.04 |
| Čistota místnosti třída ISO 14644-1 | 5 |
| Stav certifikace Třída čistého prostoru ISO 14644-1 | 1999 |
| Délka X [mm] | 280.5 |
| Šířka Y [mm] | 115.0 |
| Výška Z [mm] | 123.0 |
| Max. moment Mx [Nm] | 185.0 |
| Max. moment My [Nm] | 175.0 |
| Max. moment Mz [Nm] | 110.0 |
| Max. axiální síla Fz max. [N] | 4000.0 |
| ATEX verze | ano |
Dosažení plné uchopovací síly může trvat několik stovek uchopovacích cyklů (jak je uvedeno v tabulce s údaji).
Rozměry a maximální zatížení
Maximální přípustný přesah
Uchopovací síla, uchopení zvenku
Uchopovací síla, uchopení zevnitř
Maximální přípustný přesah
Rozměry a maximální zatížení
Uvedené momenty a síly jsou statické hodnoty platné pro každou základní čelist a mohou se objevovat současně. Kromě momentu tvořenému samotnou uchopovací silou mohou navíc působit další zatížení.
Maximální přípustný přesah
Uchopovací síla, uchopení zvenku
- X축:
- Délka prstu
- Y축:
- Uchopovací síla
Uchopovací síla, uchopení zevnitř
- X축:
- Délka prstu
- Y축:
- Uchopovací síla
Maximální přípustný přesah
Křivka platí pro verzi zdvihu 1. Pro jiné verze musí být křivka paralelně odsazena na maximální přípustnou délku prstu.
- green
- Přípustný rozsah
- grey
- Nepřípustný rozsah
Obecné pokyny k řadě
Délka prstu
se měří od referenčního povrchu jako vzdálenost P ve směru hlavní osy. Maximální přípustná délka prstů bude platit, dokud nebude dosaženo jmenovitého provozního tlaku. S vyššími tlaky je nutno zkrátit délku prstů v poměru ke jmenovitému provoznímu tlaku.
Poznámka - těsnost
Upozorňujeme, že aby bylo dosaženo třídy krytí IP 67, musí mít chapadlo další hadici pro odvětrávání nebo přípojku stlačeného vzduchu. Podrobné informace jsou uvedeny v příručce k montáži a provozu. Další možností je slinutý filtr (součástí dodávky) namontovaný na přípojce stlačeného vzduchu na ochranu před průnikem nečistot > 0,12 mm. Tím se však snižuje třída ochrany na IP 54.
Uchopovací síla
je aritmetický součet individuální síly vyvinuté na každé chapadlo ve vzdálenosti P (viz obrázek)
Opakovatelná přesnost
je definována jako rozložení koncových poloh během 100 po sobě jdoucích zdvihů.
Hmotnost obrobku
se vypočítá jako silové uchopování se součinitelem statického třetí 0,1 a bezpečnostním faktorem 2 proti vyklouznutí obrobku při zrychlení v důsledku gravitace g. V případě uchopení s tvarovým stykem jsou přípustné významně vyšší hmotnosti obrobku
Zavírací a otvírací časy
jsou doby pohybu výhradně základních čelistí bez prstů chapadla specifických pro danou aplikaci. Spínací časy ventilů, čas pro naplnění hadice nebo reakční časy PLC nejsou zohledněny a proto se musí brát v úvahu, když se vypočítávají časy cyklů.
Princip fungování
Kinematika klínového háku
Materiál těla
Hliníková slitina, eloxovaná
Materiál základních čelistí
Ocel
Spouštění
pneumatický, s přefiltrovaným stlačeným vzduchem dle normy ISO 8573-1:2010 [7:4:4].
Záruka
36 měsíců
Parametry životnosti
na vyžádání
Rozsah dodávky
Středicí pouzdra, O-kroužky pro přímé připojení, montážní pokyny (provozní příručka s prohlášením o zapracování jsou k dispozici on-line)
Zařízení udržující upínací sílu i v případě výpadku médií
možné s využitím verze s mechanickým udržováním uchopovací síly nebo tlakovým ventilem SDV-P