arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
PGN-plus 300-2-AS-P Similar a la imagen

PGN-plus 300-2-AS-P

Pinza universal

ID 371444

Pinza universal PGN-plus, Tamaño: 300, neumática, con mantenimiento de la fuerza de agarre: AS, en una versión de precisión

  • Carrera por mordaza: 20 mm
  • Fuerza de cierre: 12500 N
  • Temperatura ambiente máx.: 90 °C
Carrera por mordaza [mm] 20.0
Fuerza de cierre [N] 12500.0
Fuerza de cierre (con longitud de los dedos de 0 mm) [N] 13288.0
Fuerza de resorte mín. [N] 2200.0
Peso [kg] 17.2
Peso recomendado de la pieza [kg] 51.5
Volumen del cilindro por carrera doble [cm³] 1295.0
Presión de trabajo mín. [bar] 4.0
Presión de trabajo máx. [bar] 6.5
Presión nominal de servicio [bar] 6.0
Presión de purga de aire mín. [bar] 0.5
Presión de purga de aire mín. / máx. [bar] 1.0
Tiempo de cierre [s] 0.4
Tiempo de apertura [s] 0.7
Tiempo de cierre/apertura, solo con muelle [s] 0.6
Longitud máxima admisible de los dedos [mm] 250.0
Peso máx. admisible por dedo [kg] 11.5
Clase de protección IP 40
Temperatura ambiente mín. [°C] 5.0
Temperatura ambiente máx. [°C] 90.0
Precisión de repetición [mm] 0.05
Normativa para sala blanca ISO 14644-1 5
Longitud X [mm] 320.0
Anchura Y [mm] 140.0
Altura Z [mm] 171.8
Momento Mx máx. [Nm] 400.0
Momento My máx. [Nm] 400.0
Momento Mz máx. [Nm] 250.0
Máx. fuerza axial Fz máx. [N] 8000.0
Versión de precisión
Pueden ser necesarios 100 ciclos de agarre hasta que esté disponible la fuerza de agarre total (según lo indicado en la tabla de datos).

产品系列的常规说明

抓取力
在距离 P(请参见插图)处施加到每个机械手夹爪的抓取力的算术和。

手指长度
沿主轴方向,从距基准面距离 P 处测得。 在达到额定工作压力之前,适用最大允许手指长度。压力较高时,手指长度必须成比例减小至额定工作压力。

重复精度
定义为 100 个连续行程后极限位置分布。

工件重量
采用摩擦系数 0.1 和安全系数(防止由于重力加速 g 工件滑落) 2 计算压入配合抓取。如果是适形或捕获式抓取,可抓取工件重量则大很多。

闭合/打开时间
仅是基爪的移动时间,不含特定应用的机械手手指。不包括阀门开关时间、软管注入时间或 PLC 反应时间,但是计算周期时必须考虑这些时间。

洁净室等级 14644-1:1999
5

工作原理
表面输电的楔齿

外壳材料

基爪材料

启动
气动,带符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4] 的过滤压缩空气。

保修期
36 个月

使用寿命特性
根据要求

标配范围
所订购的机械手、附件包(定心套筒,用于直接连接的 O 型圈/详细内容请参见操作手册)和安全信息。对应的产品说明书,可以前往 schunk.com/downloads-manuals 下载。

抓取力保持
可通过配有机械抓取力安全装置或 SDV-P 保压阀的变型实现